Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor
Za to konfiguracijo ni bilo najdenih rezultatov
Za to konfiguracijo ni bilo najdenih edinstvenih rezultatov
<ul><li>Wireless serial transmission system for input/output</li><li>Compatible protocols: EtherNet/IPTM, PROFINET</li><li>Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV</li><li>Communication distance: up to 10 m</li><li>IP67 enclosure compliant.</li></ul>
Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".
Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
EX600-W
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.